U3-31J0CP Rev.2.2 - 相机选型器 - 产品

U3-31J0CP Rev.2.2

U3-31J0CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3英寸 CMOS
  • 48.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

工业相机U3-31J0CP Rev.2.2具有独特的外壳,尺寸仅为29 x 29 mm,配备了方形索尼Pregius S CMOS传感器IMX546。它提供8.13 MP分辨率,速度可达每秒48.7 fps。第四代传感器结合了全局快门和BSI(背面照明)技术,有助于在不失真的情况下对运动物体进行成像,并提高传感器对光的灵敏度。由于像素尺寸仅为2.74 µm,2/3英寸 传感器(长宽比为1:1)的可用面积能够得到充分利用,即使在光线条件不断变化的情况下也能获得卓越的图像质量。

由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

uEye CP有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-31J0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009062
  • U3-31J0CP-M-GL Rev.2.2: 1009063
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX546
最大分辨率下的帧率 48.7 fps
分辨率(水平x垂直) 2856 x 2848
光学尺寸 7.825 mm x 7.804 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 8.13 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!