工业相机U3-31J1SE Rev.1.2采用索尼Pregius S传感器IMX546,分辨率为8.13 MP,速度可达每秒48.7 fps。这种方形的第四代传感器结合了全局快门和BSI(背面照明)技术。由于像素尺寸只有2.74 µm,2/3" CMOS传感器(长宽比为1:1)的可用面积能够得到充分利用。这样即使在不断变化的光照条件下也能获得卓越的图像质量。由于这些功能和不同的外壳形式,您能够以多种方式使用这款传感器。
由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
uEye SE有彩色與黑白版本可選
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX546 |
| 最大分辨率下的帧率 | 48.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2856 x 2848 |
| 光学尺寸 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 2/3英寸 |
| 分辨率 | 8.13 MP |
| 像素尺寸 | 2.74 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25