如果您想使用Pregius S系列的12.42 MP索尼IMX545传感器,您可以从许多不同的版本中进行选择,可以选择彩色传感器或者黑白传感器、板级传感器或外壳形式。1/1.1英寸 第四代传感器结合了全局快门和BSI技术。另一个突出优点是像素数,它的像素大小仅为2.74 µm,提供了很高的像素密度。这意味着,这款传感器的对角线比相同分辨率的第二代索尼Pregius传感器小约20%。卓越的图像质量为用户带来很多优势,这就可以轻松实现要求苛刻的机器视觉应用。
U3-31L0SE Rev.1.2工业相机的速度可达32.4 fps。由于采用USB3 vision接口,uEye SE型号完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX545 |
| 最大分辨率下的帧率 | 32.4 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 4128 x 3008 |
| 光学尺寸 | 11.311 mm x 8.242 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.1英寸 |
| 分辨率 | 12.42 MP |
| 像素尺寸 | 2.74 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA