U3-31N0SE Rev.1.2

U3-31N0SE Rev.1.2

U3-31N0SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 3040
    16.20 MPix
  • Sony IMX542
    1.1英寸 CMOS
  • 24.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

用途广泛的工业相机配备 16.20 MP 传感器和 USB3 接口,可以带来出色图像质量:此款相机配备 Sony Pregius S 系列 IMX542 全局快门 传感器。因此,U3-31N0SE Rev.1.2 相机分辨率高达 5328 x 3040,且对光线非常敏感。

第四代 1.1英寸 CMOS 传感器具备 BSI(背照)技术。像素大小仅为 2.74 µm,像素密度非常高。

这款工业相机速度可达 24.7 fps。它适合很多应用场景,例如工业检测任务和医疗技术分析。

U3-31N0SE Rev.1.2相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-31N0SE-M-GL Rev.1.2: 1009998
  • U3-31N0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009997
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX542
最大分辨率下的帧率 24.7 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 3040
光学尺寸 14.599 mm x 8.33 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 16.20 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!