U3-31N2SE Rev.1.2

U3-31N2SE Rev.1.2

U3-31N2SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 3040
    16.20 MPix
  • Sony IMX542
    1.1英寸 CMOS
  • 24.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

用途广泛的工业相机配备 16.20 MP 传感器和 USB3 接口,可以带来出色图像质量:此款相机配备 Sony Pregius S 系列 IMX542 全局快门 传感器。因此,U3-31N2SE Rev.1.2 相机分辨率高达 5328 x 3040,且对光线非常敏感。

第四代 1.1英寸 CMOS 传感器具备 BSI(背照)技术。像素大小仅为 2.74 µm,像素密度非常高。

这款工业相机速度可达 24.7 fps。它适合很多应用场景,例如工业检测任务和医疗技术分析。

U3-31N2SE Rev.1.2相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-31N2SE-M Rev.1.2: 1009992
  • U3-31N2SE-C Rev.1.2: 1009989
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX542
最大分辨率下的帧率 24.7 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 3040
光学尺寸 14.599 mm x 8.33 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 16.20 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!