U3-31R1SE Rev.1.2 - 相机选型器 - 产品

U3-31R1SE Rev.1.2

U3-31R1SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2英寸 CMOS
  • 16.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

无论您选择采用完全封闭外壳的型号,还是多功能 uEye SE 系列的嵌入式视觉应用的板级型号:1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 分辨率高达 5328 x 4608,像素大小仅为 2.74 µm 帧速率可达 16.3 fps,图像质量出色。24.55 MP 工业相机适合各种要求苛刻的应用,比如需要捕捉微小细节的应用。

这款来自 Sony Pregius S 系列的第四代传感器配备 BSI(背照)技术,对光线非常敏感。所选择的 U3-31R1SE Rev.1.2 即使在环境光照微弱的应用中也可以展现出色性能。

USB3相机有黑白和彩色两个版本可供选择。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-31R1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009983
  • U3-31R1SE-M-GL Rev.1.2: 1009984
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX540
最大分辨率下的帧率 16.3 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 4608
光学尺寸 14.599 mm x 12.626 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 24.55 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!