U3-3260CP Rev.2.2 采用经济高效的2.35 MP Sony IMX249(1936 x 1216 px)传感器,在光敏度,动态范围和色彩再现方面树立了新的标准 - 就像它的“大哥”IMX174一样。USB 3工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为46.7 fps。凭借其5.86μm像素大小,索尼首款Pregius系列的全球快门CMOS传感器注定了即使在低光照条件下也能提供完美效果的应用,以及自动化,质量保证和机器人技术。
其他多種相机功能包括长达90.0 s的长时间曝光和线扫描模式。
U3-3260CP Rev.2.2 有彩色跟黑白两个版本。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.20 或是更高版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | CP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX249 |
| 最大分辨率下的帧率 | 46.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
| 光学尺寸 | 11.345 mm x 7.126 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
| 分辨率 | 2.35 MP |
| 像素尺寸 | 5.86 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA