使用Sony CMOS传感器 IMX264 的 USB3 Vision工业相机 U3-3281SE Rev.1.2 在感光度,动态范围和色彩再现方面树立了新标准。Pregius 系列的全局快门传感器具有5.07 MP(2464 x 2056像素)的高分辨率,非常适合在低光照条件下和显微镜下使用。USB3 Vision工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为36.7 fps。
IDS開發的软件功能:线扫描模式,长时间曝光可达90.0 s。
安装C-mount镜头接口的U3-3281SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX264 |
| 最大分辨率下的帧率 | 36.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2464 x 2056 |
| 光学尺寸 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 2/3英寸 |
| 分辨率 | 5.07 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25