USB3 Vision工业相机 U3-3290SE Rev.1.2 集成了索尼IMX267全局快门CMOS传感器,可满足所有工业要求:高分辨率,高帧率,无噪声图像再现。读出噪声和暗电流是整个传感器市场中最低值。凭借其在近红外范围内的灵敏度,该相机提供了广泛的应用 - 分辨率为8.95 MP(4112 x 2176 px),33.6 fps。与具有“大哥” IMX255 的相机相比,帧速率略低,但具有比老大哥更优惠的价格。
分辨率和高动态范围的组合以及长达90.0 s的特殊功能和线扫描模式使 U3-3290SE Rev.1.2 成为工业图像处理中的能者。
U3-3290SE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX267 |
| 最大分辨率下的帧率 | 33.6 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 4112 x 2176 |
| 光学尺寸 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1英寸 |
| 分辨率 | 8.95 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA