U3V 工业相机 | Sony IMX900 | 3.20 MP | Webstore

U3-33D0XCP Rev.1.2

U3-33D0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1552
    3.20 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1英寸 CMOS
  • 67.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

经济高效、节省空间的 USB3 工业相机,采用最先进的像素技术,由 Sony 提供。分辨率为3.20 MP (2064 x 1552 px)的紧凑型1/3.1英寸 全局快门 传感器IMX900来自1/3.1英寸 Pregius 2.2 系列!--@ids_sensor_manufacturer@--> Pregius 2.2 系列传感器可提供具有高感光度的细腻图像 - 由于改进了光角独立性,即使在倾斜入射光下,图像质量也能保持稳定。

尤其值得一提的是 850 nm 波段的近红外灵敏度很高,非常适合在有红外照明的情况下使用,如检测、自动导引车 (AGV) 或自动移动机器人 (AMR)。

此外,该传感器在红光下的灵敏度也有所提高,这对于质量保证、物流或条形码读取等应用领域来说是一个决定性的优势。

作为 uEye XCP 系列的一部分,该相机特别适合批量项目或低成本入门级型号。在我们的配件系列中,您可以找到合适的镜头,保证系统价格优惠。工业相机可配备彩色或单色传感器。

注意:如果决定使用不带滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),则应确保在调试和使用过程中传感器上没有灰尘或类似物质。

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-33D0XCP-M-NO Rev.1.2: 1011167
  • U3-33D0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1011165
  • U3-33D0XCP-M-GL Rev.1.2: 1011166
相机系列 XCP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX900
最大分辨率下的帧率 67.9 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1552
光学尺寸 4.644 mm x 3.492 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.1英寸
分辨率 3.20 MP
像素尺寸 2.25 µm
HDR 模式 黑白: QuadHDR, 彩色: 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。