这款节省空间的 USB3 板式像机采用了3.20 MP分辨率和最先进的像素技术"Sony Pregius S 2.2 系列",为安装空间有限的应用提供了强大的整体解决方案。
将高分辨率集成到结构紧凑、成本效益高的摄像机中--非常适合在安装空间狭小、图像质量和精确度必须不受影响的情况下使用。由于改进了光角独立性,即使在倾斜入射光下,图像质量也能保持稳定。这为镜头的选择提供了更大的灵活性,除了 C 卡口镜头外,还允许使用小型、高性价比的 S 卡口镜头!
传1/3.1英寸感器的微型像素(2.25 µm)不仅能在日光下提供清晰的图像,而且在 850 纳米的近红外范围(NIR)具有极高的灵敏度,非常适合红外照明场景,如检测、自动导引车 (AGV) 或自动移动机器人 (AMR)。
全局快门 技术可确保在捕捉快速移动的物体时不会出现图像失真,从而提高自动化应用的准确性和效率。
作为 uEye XLS 系列的一部分,该相机特别适合批量项目或低成本入门级型号。这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XLS |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX900 |
| 最大分辨率下的帧率 | 67.9 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2064 x 1552 |
| 光学尺寸 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/3.1英寸 |
| 分辨率 | 3.20 MP |
| 像素尺寸 | 2.25 µm |
| HDR 模式 | 黑白: QuadHDR, 彩色: 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
ChinaRoHS EFUP 25