U3V 工业相机 | Sony IMX900 | 3.20 MP | Webstore

U3-33D4XLS Rev.1.2

U3-33D4XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1552
    3.20 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1英寸 CMOS
  • 67.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

这款节省空间的 USB3 板式像机采用了3.20 MP分辨率和最先进的像素技术"Sony Pregius S 2.2 系列",为安装空间有限的应用提供了强大的整体解决方案。

将高分辨率集成到结构紧凑、成本效益高的摄像机中--非常适合在安装空间狭小、图像质量和精确度必须不受影响的情况下使用。由于改进了光角独立性,即使在倾斜入射光下,图像质量也能保持稳定。这为镜头的选择提供了更大的灵活性,除了 C 卡口镜头外,还允许使用小型、高性价比的 S 卡口镜头!

传1/3.1英寸感器的微型像素(2.25 µm)不仅能在日光下提供清晰的图像,而且在 850 纳米的近红外范围(NIR)具有极高的灵敏度,非常适合红外照明场景,如检测、自动导引车 (AGV) 或自动移动机器人 (AMR)。

全局快门 技术可确保在捕捉快速移动的物体时不会出现图像失真,从而提高自动化应用的准确性和效率。

作为 uEye XLS 系列的一部分,该相机特别适合批量项目或低成本入门级型号。这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-33D4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1012023
  • U3-33D4XLS-M-GL Rev.1.2: 1012024
相机系列 XLS
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX900
最大分辨率下的帧率 67.9 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1552
光学尺寸 4.644 mm x 3.492 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.1英寸
分辨率 3.20 MP
像素尺寸 2.25 µm
HDR 模式 黑白: QuadHDR, 彩色: 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。