U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2062
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8英寸 CMOS
  • 49.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

第四代索尼Pregius IMX568全局快门传感器灵敏度高、噪声低、动态范围出色。因此,5.10 MP uEye XCP相机(2472 x 2062像素,49.1 fps,像素大小2.74 µm)能够提供出色的图像质量,即使在苛刻的机器视觉应用(表面检查、医疗技术中的详细图像评估或交通行业等)中也能保证出色表现。

传感器有彩色和黑白两种版本。

请注意: 如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
  • U3-33F0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008123
相机系列 XCP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX568
最大分辨率下的帧率 49.1 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2062
光学尺寸 6.708 mm x 5.612 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!