U3-33F2XLS Rev.1.2

U3-33F2XLS Rev.1.2

U3-33F2XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2062
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8英寸 CMOS
  • 49.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

体积小巧,传感器强大 - uEye XLS 工业相机 U3-33F2XLS Rev.1.2 配备 5.10 MP 全局快门 传感器 IMX568。1/1.8英寸 Sony 传感器来自第四代 Pregius 系列(2472 x 2062 像素、像素大小 2.74 µm),灵敏度高,噪声低,动态范围优秀。相机可获得卓越的图像质量,速度可达 49.1 fps。它是嵌入式视觉应用的理想选择,适合表面检测、医疗技术和交通监控等任务。

传感器有彩色和黑白两种版本。

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-33F2XLS-C Rev.1.2: 1008658
  • U3-33F2XLS-M Rev.1.2: 1008659
相机系列 XLS
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX568
最大分辨率下的帧率 49.1 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2062
光学尺寸 6.708 mm x 5.612 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!