U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8英寸 CMOS
  • 85.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

USB 3.0工业相机,搭载先进的Sony像素技术:该U3-34E0CP Rev.2.3型号采用第四代Starvis 2系列的1/1.8英寸 卷帘快门 Sony IMX664传感器。分辨率为2704 x 1536像素,帧率高达85.3 fps,适用于从质量控制到智能交通系统及医疗技术的广泛应用场景。

这款紧凑型相机不仅以极低的图像噪点令人印象深刻,更在近红外(NIR)波段展现出卓越的高灵敏度。因此,即使在低光环境下,它也能呈现出色的图像质量。此外,防反射涂层通过减少或完全消除因直射光线造成的眩光,从而提升图像清晰度。

作为uEye CP系列产品之一,这款轻巧坚固的相机特别适用于空间受限的应用场景,例如多相机系统或安装在机械臂上使用。

根据具体应用需求,可选择配备彩色传感器或单色传感器。

商品编号
  • U3-34E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012587
  • U3-34E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012589
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX664
最大分辨率下的帧率 85.3 fps
分辨率(水平x垂直) 2704 x 1536
光学尺寸 7.842 mm x 4.454 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 4.15 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!