uEye XCP 摄像头 | IMX664 | 4 MP Sony 传感器 | 网店

U3-34E0XCP Rev.1.2

U3-34E0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8英寸 CMOS
  • 49.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

性价比高的4.15 MP USB 3.0 工业相机,采用Sony最先进的像素技术: U3-34E0XCP Rev.1.2型号采用了 Sony Starvis 2 系列(第四代)的1/1.8英寸卷帘快门 传感器IMX664。 由于分辨率2704 x 1536 px和速度49.3 fps,它适用于从过程和质量控制到 ITS 和医疗技术的广泛应用。

这款结构紧凑的工业相机不仅图像噪点极低,而且在近红外范围("NIR")内具有极高的灵敏度。 这意味着该机型即使在弱光环境下也能确保出色的图像质量。 抗反射涂层可提高图像质量,在光线直射时不会产生或可减少耀斑。

作为 uEye XCP 系列的一部分,该相机特别适合批量项目或价格优惠的入门级型号。在我们的配件系列中,您可以找到合适的镜头,保证具有竞争力的系统价格。

这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-34E0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010608
  • U3-34E0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010609
  • U3-34E0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010615
相机系列 XCP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX664
最大分辨率下的帧率 49.3 fps
分辨率(水平x垂直) 2704 x 1536
光学尺寸 7.842 mm x 4.454 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 4.15 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!