配备基于Sony公司Starvis 2技术的5.11 MP传感器,卷帘快门 USB 3.0相机为呈现卓越画质提供了优越条件。该1/2.8英寸 Sony IMX675 传感器提供 5.11 MP (2608 x 1960 px) 分辨率,实现 75.4 fps 帧率,在低光环境下表现尤为出色。这主要归功于其在近红外(NIR)波段具有极低的图像噪声和高灵敏度。此外,集成式防反射镀膜有助于在直射光下减少或消除眩光。
这些特性使该相机成为质量检测、交通运输系统和医疗技术等应用领域的理想选择。U3-34F0CP Rev.2.3匹配代码代表一款紧凑型29×29毫米相机,配备坚固金属外壳、灵活的连接方式以及强大的Sony Starvis 2传感器——完美适用于各类工业应用场景。
工业相机可配备彩色或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | CP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX675 |
| 最大分辨率下的帧率 | 75.4 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2608 x 1960 |
| 光学尺寸 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 5.11 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA