uEye XCP 摄像头 | IMX675 | 5 MP Sony 传感器 | 网店

U3-34F0XCP Rev.1.2

U3-34F0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8英寸 CMOS
  • 41.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

这款USB 3.0工业相机配备了5.11 MP 卷帘快门 传感器,采用索尼 Starvis 2 技术,自然能提供令人印象深刻的图像质量。 1/2.8英寸Sony传感器IMX675的分辨率为5.11 MP(2608 x 1960 px),提供41.1 fps,在弱光条件下使用时效果尤佳。其主要特点是图像噪点极低,在近红外范围("NIR")内具有高灵敏度。此外,集成的防反射涂层还有助于确保在直射光下不会或较少出现耀斑。

质量控制、运输和医疗技术等领域的应用都得益于这些特性。这款带有匹配代码U3-34F0XCP Rev.1.2的小型相机属于入门级产品,非常适合批量项目等。

请注意: 如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-34F0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010612
  • U3-34F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010606
  • U3-34F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010607
相机系列 XCP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX675
最大分辨率下的帧率 41.1 fps
分辨率(水平x垂直) 2608 x 1960
光学尺寸 5.216 mm x 3.92 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 5.11 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!