小巧的相机,令人印象深刻的图像质量:U3-34F2XLS Rev.1.2配备了5.11 MP卷帘快门 Sony 传感器IMX675。由于采用了 Sony Starvis 2 技术和最先进的像素技术,这款板级相机在近红外范围("NIR")内具有极低的图像噪点和高灵敏度。
1/2.8英寸CMOS传感器的分辨率为2608 x 1960 px,速度为41.1 fps,特别适用于环境光线较暗的应用场合。这有利于质量控制、运输和医疗技术等领域的应用。
作为 uEye XLS 系列的一部分,该相机特别适用于批量项目或作为性价比高的入门级型号。可配备彩色或黑白传感器。
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XLS |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX675 |
| 最大分辨率下的帧率 | 41.1 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2608 x 1960 |
| 光学尺寸 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 5.11 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
ChinaRoHS EFUP 25