配备现代化的1/1.8英寸 卷帘快门 IMX678 传感器,这款U3-34J0CP Rev.2.3 USB 3.0相机提供卓越的图像质量、出色的动态范围和强大的低照度性能——非常适合在各种照明条件下运行的工业应用。
该相机具备8.39 MP(3856 x 2176像素分辨率,2.00 µm像素尺寸)的分辨率及高达48.0 fps的帧率,可实现精准的实时检测,适用于质量保证、表面检测或自动化工业流程等场景。
USB 3.0 提供高达 5 Gbps 的传输速率,并支持 USB3 Vision 标准。
工业相机可配备彩色或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | CP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX678 |
| 最大分辨率下的帧率 | 48.0 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3856 x 2176 |
| 光学尺寸 | 7.712 mm x 4.352 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 8.39 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA