凭借卓越的12.62 MP分辨率、方形传感器格式以及Sony Starvis 2技术,U3-34L0CP Rev.2.3摄像头可提供惊人的图像质量——即使在低光环境下亦然。这款紧凑节能的USB 3.0相机采用1/1.6英寸 Sony IMX676 卷帘快门传感器,提供3552 x 3552像素分辨率和31.9 fps的高速帧率。
得益于其现代像素架构,用户可享受极低的图像噪声和在近红外(NIR)波段的高灵敏度。这使得该模型在医疗和实验室环境中的显微镜应用中具有特别吸引力,同时也能满足各领域精确可视化任务的需求。集成式防反射镀膜通过减少或完全消除直射光造成的眩光,进一步提升了图像清晰度。
这款相机尺寸仅为29×29×29毫米,却具备强大的功能性、卓越的性能和极高的可靠性。
根据需求,工业相机可配备彩色或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | CP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX676 |
| 最大分辨率下的帧率 | 31.9 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3552 x 3552 |
| 光学尺寸 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 分辨率 | 12.62 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA