uEye XCP 摄像头 | IMX676 | 13 MP Sony 传感器 | 网店

U3-34L0XCP Rev.1.2

U3-34L0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6英寸 CMOS
  • 17.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

功能强大的12.62 MP、方形传感器和索尼 Starvis 2 技术:U3-34L0XCP Rev.1.2即使在环境光线较暗的情况下也能提供出色的图像质量。 这款结构紧凑、性价比高的工业相机配有USB 3.0接口,采用1/1.6英寸 Sony <!卷帘快门传感器IMX676,并提供3552 x 3552 px的分辨率--速度17.4 fps。

由于采用了现代像素技术,在近红外范围("NIR")内具有极低的图像噪声和极高的灵敏度,使客户受益匪浅。 这对于医学和实验室中的显微镜应用尤为有利,并支持许多其他领域的精确可视化任务。 内置的抗反射涂层有助于确保在直射光下不会或较少出现耀斑。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-34L0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010631
  • U3-34L0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010632
  • U3-34L0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010633
相机系列 XCP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX676
最大分辨率下的帧率 17.4 fps
分辨率(水平x垂直) 3552 x 3552
光学尺寸 7.104 mm x 7.104 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.6英寸
分辨率 12.62 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!