小巧的USB 3.0板级相机,提供12.62 MP和Sony最先进的像素技术:U3-34L2XLS Rev.1.2配备了来自 Sony Starvis 2 系列(第四代)的1/1.6英寸 卷帘快门 传感器IMX676。由于分辨率3552 x 3552 px和速度17.4 fps,它适用于从过程和质量控制到 ITS 和医疗技术的广泛应用。
该型号不仅图像噪点低,而且由于在 NIR("近红外")范围内具有高灵敏度,因此适合在弱光环境下使用。其结构紧凑的设计简化了嵌入式视觉系统的集成。
作为 uEye XLS 系列的一部分,该相机特别适合批量项目或低成本入门级型号。
这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XLS |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX676 |
| 最大分辨率下的帧率 | 17.4 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3552 x 3552 |
| 光学尺寸 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 分辨率 | 12.62 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
ChinaRoHS EFUP 25