uEye XLS 摄像头 | IMX664 | 4 MP Sony 传感器 | 网店

U3-34L4XLS Rev.1.2

U3-34L4XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6英寸 CMOS
  • 17.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

小巧的USB 3.0板级相机,提供12.62 MP和Sony最先进的像素技术:U3-34L4XLS Rev.1.2配备了来自 Sony Starvis 2 系列(第四代)的1/1.6英寸 卷帘快门 传感器IMX676。由于分辨率3552 x 3552 px和速度17.4 fps,它适用于从过程和质量控制到 ITS 和医疗技术的广泛应用。

该型号不仅图像噪点低,而且由于在 NIR("近红外")范围内具有高灵敏度,因此适合在弱光环境下使用。其结构紧凑的设计简化了嵌入式视觉系统的集成。

作为 uEye XLS 系列的一部分,该相机特别适合批量项目或低成本入门级型号。

这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-34L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1010747
  • U3-34L4XLS-M-GL Rev.1.2: 1010748
相机系列 XLS
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX676
最大分辨率下的帧率 17.4 fps
分辨率(水平x垂直) 3552 x 3552
光学尺寸 7.104 mm x 7.104 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.6英寸
分辨率 12.62 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!