U3-3560XCP Rev.1.2

U3-3560XCP Rev.1.2

U3-3560XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi AR0234
    1/2.6英寸 CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

带有SuperSpeed USB 5 Gbps的U3-3560XCP Rev.1.2工业相机配备了安森美半导体AR0234(1920 x 1200, pixel size 3 µm, 102 fps)多功能1/2.6" CMOS传感器。<!--@ids_pix_class@-->传感器的卓越快门效率使移动物体在不同的照明条件下都能获得令人印象深刻的清晰和锐利图像。支持USB3视觉标准的高质量全局快门传感器技术和具有成本效益的uEye XCP相机平台的结合,是流行的USB2接口的uEye LE相机系列的最佳、高性能和长期替代品。

凭借其实用的全封闭外壳、低重量和可緊鎖螺丝的USB micro-B连接器,该相机可用于工业和非工业领域的广泛应用。这包括,例如,实验室中的分析任务,自主导航车辆的视觉支持,或在自动化领域与机器人和cobot结合使用。

与Eye XCP系列的所有其他相机型号一样,U3-3560XCP Rev.1.2符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-3560XCP-M-GL Rev.1.2: 1008718
  • U3-3560XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008717
  • U3-3560XCP-M-NO Rev.1.2: 1008719
相机系列 XCP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR0234
最大分辨率下的帧率 102 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 5.76 mm x 3.6 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2.6英寸
分辨率 2.30 MP
像素尺寸 3.00 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 已經停產
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!