U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5英寸 CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

带SuperSpeed USB 5 Gbps的工业相机U3-3684XLE VU Rev.1.2配备了多功能的1/2.5" 5.04 MP CMOS传感器onsemi AR0521 (2592 x 1944 px,像素尺寸2.2 µm,49.0 fps fps )。它非常适用于照明条件较差或不断变化的应用,如ITS区域的户外使用。然而,在典型的工业应用中,如表面检测,该相机还能提供高分辨率数据,用于详细的图像评估。凭借其紧凑的尺寸和USB Type-C连接器,它可以轻松集成到任何图像处理系统中。

由于它的特点,滚动快门传感器也是一种具有成本效益的相机型号的替代品,它采用了成熟的500万像素传感器onsemi MT9P006和MT9P031。

由于采用了BSI像素技术("背面照明"),AR0521传感器具有卓越的低光性能,此外还具有更低的功耗,在低光条件下和近红外范围内具有更好的灵敏度,以及更低的噪音。

这款小巧的USB3相机既可以选择带C/CS卡口和可调节后焦距的塑料外壳,也可以选择带或不带C/CS卡口或S卡口的板级版本。

U3-3684XLE VU Rev.1.2 USB3单板相机带CS安装镜头架,有彩色和单色两种版本。

与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-3684XLE VU Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,也可作为满足特定性能要求的另一种版本 使用。

板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

uEye XLE系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-3684XLE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1009414
  • U3-3684XLE-M-GL-VU Rev.1.2: 1009415
相机系列 XLE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR0521
最大分辨率下的帧率 49.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MP
像素尺寸 2.20 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLE系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!