U3-36L0XC

U3-36L0XC

U3-36L0XC
插图可能与原版不同
功能
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2英寸 CMOS
  • 20.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

是否有一款相机在物距和光照条件不断变化的情况下也能自动捕捉完美图像和视频?答案是肯定的!小巧的uEye XC自动对焦相机就可以做到!配备了onsemi的13.10 MP CMOS AR1335传感器。卷帘快门色彩传感器(4200 x 3120 px,像素尺寸为1.1µm)分辨率下帧率为20.9 fps ,确保可以捕捉细节丰富的图像。凭借背照式像素技术(BSI),AR1335传感器不仅在弱光环境下表现出色,而且图像的像素噪点极低。这款USB3相机是专门为满足工业需求而开发的。它还提供诸如码变焦、自动白平衡和色彩校正等实用功能,同时支持对亮度、对比度、降噪、饱和度和图像锐度等参数进行调节.这使得设备能够更精准地适应各种光照条件和场景。

用户仅需一根线缆即可使用相机。 而且它还兼容GenIcam和我们的现代软件开发工具包IDS peak。

这款自动对焦相机采用实用的压铸镁合金外壳,轻巧的旋入式USB Micro-B型连接器,可在诸多场合下使用,无论是工业领域还是非工业领域。例如,用于实验室任务分析诊断、站亭系统、物流行业以及机器人应用等。

移至uEye XC 2 视场计算器!

相比USB3 Vision您更愿意选择UVC协议(USB视频类)?这里列出了适合您的应用的型号。

商品编号
  • U3-36L0XC-C: AB03281
相机系列 XC
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR1335
最大分辨率下的帧率 20.9 fps
分辨率(水平x垂直) 4200 x 3120
光学尺寸 4.629 mm x 3.432 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3.2英寸
分辨率 13.10 MP
像素尺寸 1.10 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!