USB 3 uEye XLE Rev.1.2 | 单板摄像头 | AR2020 | 19.80 MP onsemi 传感器 | 网上商城

U3-36P2XLE Rev.1.2

U3-36P2XLE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5136 x 3856
    19.80 MPix
  • onsemi AR2020
    1/1.8英寸 CMOS
  • 14.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

實惠价格,高分辨率 - onsemi提供的 19.80 MP AR2020 传感器为用户带来 5K UHD 图像,分辨率高达 5136 x 3856。1/1.8英寸 卷帘快门传感器(长宽比4:3)可以在表面检查等应用中识别极微小细节。

我们不仅提供彩色传感器版本,还提供单色传感器版本。因此,它对工业应用中的低照度应用或显微镜中需要更高灵敏度的应用特别有吸引力。如果您需要 onsemi 广受欢迎的 18 MP 传感器 AR1820 的继任者,我们恰好可以满足您的需求。

U3-36P2XLE Rev.1.2工业相机的实时视频可以在全分辨率下达到14.4 fps,在FHD模式(1920 x 1080像素)下达到27fps。

由于其紧凑的尺寸和USB Type-C接口,它可以很容易地集成到任何视觉系统中。

这款紧凑的USB3相机可以选择带有C/CS安装或S安装的塑料外壳,或带有或不带有C/CS安装或S安装的板级版本。

与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-36P2XLE Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

uEye XLE系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-36P2XLE-C Rev.1.2: 1011200
  • U3-36P2XLE-M Rev.1.2: 1011201
相机系列 XLE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR2020
最大分辨率下的帧率 14.4 fps
分辨率(水平x垂直) 5136 x 3856
光学尺寸 7.168 mm x 5.376 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 19.80 MP
像素尺寸 1.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLE系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。
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
Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!