採用BSI技术的Sony STARVIS系列(“背光照明”)的捲帘快门传感器IMX290具有高速拍摄的能力并且价格实惠,同时具有出色的图像品质以及准确的色彩分离,确保原始图像即使在採光不佳的环境下也能够真实再现。凭借其在近距离红外光谱中的高灵敏度,USB3 Vision工业相机U3-3862LE Rev.1.2的传感器是特殊近红外相机的绝佳替代品 - 帧速率高达135 fps,2.12 MP(1936 x 1096)。1/2.8英寸的傳感器大小可以搭配許多低價的鏡頭。
U3-3862LE Rev.1.2 是一款小巧全方位的2MP捲簾快門的工業相機。
长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。
U3-3862LE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX290 |
| 最大分辨率下的帧率 | 135 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25