U3-3866LE Rev.1.2

U3-3866LE Rev.1.2

U3-3866LE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/2.8英寸 CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

採用BSI技术的Sony STARVIS系列(“背光照明”)的捲帘快门传感器IMX290具有高速拍摄的能力并且价格实惠,同时具有出色的图像品质以及准确的色彩分离,确保原始图像即使在採光不佳的环境下也能够真实再现。凭借其在近距离红外光谱中的高灵敏度,USB3 Vision工业相机U3-3866LE Rev.1.2的传感器是特殊近红外相机的绝佳替代品 - 帧速率高达135 fps,2.12 MP(1936 x 1096)。1/2.8英寸的傳感器大小可以搭配許多低價的鏡頭。

U3-3866LE Rev.1.2 是一款小巧全方位的2MP捲簾快門的工業相機。

长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。

U3-3866LE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

这种外壳允许使用小巧、低成本的S-接口(M12)镜头。

商品编号
  • U3-3866LE-C-HQ Rev.1.2: AB03464
  • U3-3866LE-M-GL Rev.1.2: AB03465
相机系列 LE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX290
最大分辨率下的帧率 135 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.614 mm x 3.178 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 2.12 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 已經停產
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!