U3-3884LE VU Rev.1.2

U3-3884LE VU Rev.1.2

U3-3884LE VU Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.6 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

带有卷帘式快门 CMOS 传感器的USB3 Vision工业相机 U3-3884LE VU Rev.1.2 索尼 IMX178 提供 6.41 MP(3088 x 2076像素)的极高分辨率,非常适用于显微镜的可视化任务,是智能交通监控的经济型选择系统(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。即使在极低光照条件下,它也能提供令人印象深刻。结合我们的USB3 Vision工业相机,索尼IMX178在全分辨率下可提供高达58.6 fps的帧速率。由于使用1/1.8英寸传感器尺寸,U3-3884LE VU Rev.1.2 相机型号可以使用各种C接口的镜头。

长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。U3-3884LE VU Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

商品编号
  • U3-3884LE-M-GL-VU Rev.1.2: 1008118
  • U3-3884LE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1008117
相机系列 LE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX178
最大分辨率下的帧率 58.6 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MP
像素尺寸 2.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!