U3-3890SE Rev.1.2

U3-3890SE Rev.1.2

U3-3890SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4000 x 3000
    12.00 MPix
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 33.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

U3-3890SE Rev.1.2 搭载IMX226 CMOS 捲帘快门。Sony STARVIS 系列的12.00 MP 芯片 (4000 x 3000 px, 像素大小 1.85 µm) 无论在感光度或是低噪音表现上都无与伦比。在最高像素的设定下可以达到33.2 fps。

借助STARVIS 系列的BSI("back-side-illumination")技术,芯片在低光照环境下依然能够提供出众的影像画质。

同时在交通监控、显微镜以及品质确保等应用上展现优势。1/1.7"的芯片尺寸可以让使用众多价格优惠的镜头。

IDS Vision 固件2.20.17746或是更高的版本支援USB3 Vision 相机。

商品编号
  • U3-3890SE-C-HQ Rev.1.2: AB12786
  • U3-3890SE-M-GL Rev.1.2: AB12789
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX226
最大分辨率下的帧率 33.2 fps
分辨率(水平x垂直) 4000 x 3000
光学尺寸 7.4 mm x 5.55 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.7"
分辨率 12.00 MP
像素尺寸 1.85 µm
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
Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。