uEye ACP 相机 | IMX226 | 12.00 MP Sony传感器| 网上商店

U3-3892ACP Rev.1.2

U3-3892ACP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4000 x 3000
    12.00 MPix
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 33.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
USB 相机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • U3-3892ACP-C Rev.1.2: AB11397
  • U3-3892ACP-M Rev.1.2: AB11486
相机系列 ACP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX226
最大分辨率下的帧率 33.2 fps
分辨率(水平x垂直) 4000 x 3000
光学尺寸 7.4 mm x 5.55 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.7"
分辨率 12.00 MP
像素尺寸 1.85 µm
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
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。