U3-38C0CP Rev.2.3

U3-38C0CP Rev.2.3

U3-38C0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX662
    1/2.8英寸 CMOS
  • 89.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

型号为U3-38C0CP Rev.2.3的uEye CP相机配备了基于Starvis 2技术的1/2.8英寸 Sony IMX662传感器。得益于其精密的像素架构,用户可享受卓越的图像质量,并拥有极高的动态范围。该USB3相机(分辨率为1936 x 1096,像素尺寸为2.90 µm)具备高速帧率89.1 fps,尤其在低光环境下表现卓越——即便分辨率较低,仍能实现最高图像质量。1/2.8英寸传感器同样非常适合减少相机内部的不良反射。它采用防反射涂层,能有效抑制所谓的“镜头眩光”。

尺寸仅为29×29×29毫米的uEye CP相机,在提供强大功能的同时兼具卓越性能与可靠性。其创新的壳体设计轻巧坚固,特别适用于空间受限的应用场景。

工业相机可配备彩色或单色传感器。

商品编号
  • U3-38C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012584
  • U3-38C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012585
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX662
最大分辨率下的帧率 89.1 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.614 mm x 3.178 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 2.12 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 已經停產
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!