光敏度远远超出人眼 - 这就是采用 Sony Starvis 2 技术的传感器的设计目标。如果您选择配备 2.12 MP 卷帘快门 传感器 IMX662 的微型工业相机 U3-38C0XCP Rev.1.2,那么相机的先进像素技术可以为您带来卓越的图像质量和令人印象深刻的高动态范围。成本效益出色的 USB3 相机(1936 x 1096,像素大小为 2.90 µm)配备C口镜头接口,帧速率高达 89.1 fps,相机可以在需要高感光度和低分辨率的低光应用中展现强大性能。
如果您需要尽可能减少相机内的干扰反射,1/2.8英寸 传感器也是一个很好的选择。它有一层防反射涂层,可以抵消“透镜光晕”。
U3-38C0XCP Rev.1.2相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。
请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。
uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XCP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX662 |
| 最大分辨率下的帧率 | 89.1 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA