非常适合需要卓越感光度的嵌入式视觉应用:微型 U3-38C1XLS Rev. 1.2 板级相机配备采用 Starvis 2 技术的 1/2.8英寸 Sony IMX662 传感器。先进的像素技术可以为用户带来超高动态范围和卓越图像质量。
成本效益出色的 2.12 MP USB3 相机(1936 x 1096,像素大小为 2.90 µm)帧速率高达 89.1 fps,在对分辨率要求不高但是需要极佳图像质量的低光应用中可以展现强大性能。
U3-38C1XLS Rev. 1.2相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XLS |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX662 |
| 最大分辨率下的帧率 | 89.1 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
ChinaRoHS EFUP 25