实用的U3-38J0XCP Rev.1.2工业相机采用索尼IMX415滚动快门传感器,由于其4K分辨率(<!--@ids_pix_class@--> ,<!--@ids_resolution@--> px,<!--@ids_framerate@-->)和1.45微米的像素尺寸,特别适合于可视化任务。如果需要的话可以利用2x2 binning,可以将传输的数据量减少4倍,从而提高光灵敏度和帧率。这款USB3相机尺寸仅为29 x 29 x 17毫米(宽/高/长),有彩色和单色两种版本,可为详细的图像分析提供高分辨率数据。凭借其实用的全金属外壳、低重量和可拧动的USB3 Micro-B连接器,该相机可在工业和非工业环境中以各种方式使用。
与uEye XCP系列的所有其他相机型号一样,U3-38J0XCP Rev.1.2符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。
uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XCP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX415 |
| 最大分辨率下的帧率 | 25.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3864 x 2176 |
| 光学尺寸 | 5.603 mm x 3.155 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 8.41 MP |
| 像素尺寸 | 1.45 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA