The compact U3-38L0XCP Rev.1.2 industrial camera is equipped with Sony's IMX412 rolling shutter sensor (4056 x 3040 px, pixel size 1.55 µm, sensor size 1/2.3英寸). The 12.33 MP CMOS sensor from the Sony Starvis range delivers high-resolution data for advanced image evaluation and achieves 18.2 fps.
Here you choose a model with 4K resolution, which is very well suited for a wide range of visualisation tasks.
With its practical full metal housing, compact size and lockable USB Micro-B connector, the camera can be used in a variety of ways in both industrial and non-industrial settings.
uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XCP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX412 |
| 最大分辨率下的帧率 | 18.2 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 4056 x 3040 |
| 光学尺寸 | 6.287 mm x 4.712 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 分辨率 | 12.33 MP |
| 像素尺寸 | 1.55 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XCP系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA