U3-38L2XLS Rev.1.2板级相机配备索尼1/2英寸滚动快门传感器IMX412,提供12.33 MP高像素(4056 x 3040像素,像素大小1.55 µm)。这一传感器属于索尼Starvis系列,为颇具挑战性的图像评估任务提供高分辨率数据。这款USB3 Vision工业相机速度达到18.2 fps。并提供了无镜头接口和C/CS或S口的型号供您选择。
uEye XLS板级相机拥有4K分辨率,非常适合各种可视化任务。它适合工业和非工业领域的各种应用,特别适合嵌入式视觉系统。
与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-38L2XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | XLS |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX412 |
| 最大分辨率下的帧率 | 18.2 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 4056 x 3040 |
| 光学尺寸 | 6.287 mm x 4.712 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 分辨率 | 12.33 MP |
| 像素尺寸 | 1.55 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造
性能
uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
资质
ChinaRoHS EFUP 25