U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4056 x 3040
    12.33 MPix
  • Sony IMX412
    1/2.3英寸 CMOS
  • 18.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

U3-38L4XLS Rev.1.2板级相机配备索尼1/2英寸滚动快门传感器IMX412,提供12.33 MP高像素(4056 x 3040像素,像素大小1.55 µm)。这一传感器属于索尼Starvis系列,为颇具挑战性的图像评估任务提供高分辨率数据。这款USB3 Vision工业相机速度达到18.2 fps。并提供了无镜头接口和C/CS或S口的型号供您选择。

uEye XLS板级相机拥有4K分辨率,非常适合各种可视化任务。它适合工业和非工业领域的各种应用,特别适合嵌入式视觉系统。

与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-38L4XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-38L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1009174
相机系列 XLS
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX412
最大分辨率下的帧率 18.2 fps
分辨率(水平x垂直) 4056 x 3040
光学尺寸 6.287 mm x 4.712 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.3英寸
分辨率 12.33 MP
像素尺寸 1.55 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 已經停產
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

ChinaRoHS EFUP 25
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!