uEye XCP-E 摄像机 | IMX636 | 0.92 MP Sony EVS 传感器 | Webstore

UE-39B0XCP-E

UE-39B0XCP-E
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 720
    0.92 MPix
  • Sony IMX636
    1/2.5英寸 CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

由于其独特的基于事件的成像技术,uEye XCP-E 的 1/2.5英寸 Sony Prophesee IMX636 传感器只捕捉与您相关的图像变化。与基于图像传感器的工业相机传输完整的百万像素图像不同,基于事件的相机可识别每个传感器像素(1280 x 720)的亮度变化。然后通过 USB3 接口(超高速 USB,5 Gpbs)将像素位置和时间戳作为一个事件异步传输到主机 PC。

uEye XCP-E 的软件集成是通过 Prophesee 的 Metavision SDK 完成的。IDS HAL 插件可确保 IDS 摄像机与传感器制造商的开发工具无缝连接。

体积小、重量轻的 uEye XCP-E 相机采用基于事件的传感器技术,外壳坚固耐用(29 × 29 × 17 毫米),配有可锁定的 USB-Micro-B 连接器,并兼容所有常见的C接口镜头尺寸。因此,它既适用于工业应用,也适用于非工业应用。

商品编号
  • UE-39B0XCP-E-GL: 1011378
相机系列 XCP-E
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX636
分辨率(水平x垂直) 1280 x 720
光学尺寸 6.221 mm x 3.499 mm
快门 基于事件
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 0.92 MP
像素尺寸 4.86 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
基于事件
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!