uEye XLS-E 摄像头 | IMX636 | 0.92 MP Sony EVS 传感器 | Webstore

UE-39B4XLS-E

UE-39B4XLS-E
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 720
    0.92 MPix
  • Sony IMX636
    1/2.5英寸 CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

微型 uEye XLS-E 摄像机采用基于事件的1/2.5英寸 Sony Prophesee IMX636 传感器,只捕捉高清分辨率下的相关像素变化。基于图像传感器的工业相机以固定帧频传输全百万像素图像数据,而基于事件传感器的相机则不同,它能捕捉每个传感器像素(1280 x 720)的对比度变化。然后通过 USB3 接口(超高速 USB,5 Gpbs)将像素位置和时间戳作为一个事件异步传输到主机 PC。

要将 uEye XLS-E 集成到软件应用程序中,可使用 Prophesee 的 Metavision SDK。IDS HAL 插件可确保 IDS 像机与传感器制造商的开发工具直接兼容。

工业相机的尺寸非常紧凑(29 x 29 x 7 毫米),重量极轻,采用可锁定的 USB B 型连接,是嵌入式应用的理想之选。客户可以选择不带镜头卡口的型号,也可以选择带 C/CS 或 S 卡口的型号。

商品编号
  • UE-39B4XLS-E-GL: 1011972
相机系列 XLS-E
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX636
分辨率(水平x垂直) 1280 x 720
光学尺寸 6.221 mm x 3.499 mm
快门 基于事件
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 0.92 MP
像素尺寸 4.86 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
基于事件
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!