uEye UVC XC Starter set

uEye UVC XC Starter set

uEye UVC XC Starter set
插图可能与原版不同
功能
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2英寸 CMOS
  • 30.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

与消费类产品不同,它专为工业应用而设计,即使在不断变化的光照条件下也能提供清晰的图像和视频。这款工业相机具备字变焦、自动白平衡和颜色校正等实用功能,能够准确查看所有细节。它在站亭系统、质量保障、物流自动化和医疗技术方面显示了自己的优势。我们随uEye XC入门套件为您提供了一个功能全面的软件包,用于评估和使用全部功能。它不仅包含相机、三脚架和线缆,还包含一个微距镜头。这种镜头非常实用,配合采用onsemi AR1335 彩色传感器的相机,可以轻松缩短最近物距,这就满足了要求苛刻的近距离应用的需求,大大扩展了应用范围。

注意:UVC XC相机的分辨率为全高清(1080p)。

入门套件包括以下内容:

  • UVC uEye XC 相机
  • 标准电缆, A/Micro-B, 1.5 m
  • 三角架适配器
  • 微距镜头
  • 8边螺丝刀

移至uEye XC 2 视场计算器!

商品编号
  • uEye UVC XC Starter-Set: 1009537
相机系列 XC
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR1335
光学尺寸 1/3.2英寸
像素尺寸 1.10 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
最大分辨率下的帧率 30.0 fps
分辨率 13.10 MP
生命週期 系列
UVC标准 1.1
分辨率(水平x垂直) 4200 x 3120
参数表

功能

100%已经过质量检测
即插即用
UVC – USB视频类标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!