UI-3040LE

UI-3040LE

UI-3040LE
插图可能与原版不同
功能
  • 1448 x 1086
    1.57 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9英寸 CMOS
  • 230.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

UI-3040LE USB 3相机配备1/2.9英寸 Sony IMX273 CMOS 全局快门,提供1.57 MP 230 fps。此型号可做作为成本考量机器视觉应用首选以及嵌入式系统,例如检测,品质控管等应用。相機提供最高30.0 s的曝光時間 – 可使用於機械以及醫學工程、量測以及顯微鏡等不同領域的應用。工業相機 UI-3040LE是針對高畫質、寬動態以及高感光功能的用戶需求所設計。

UI-3040LE USB 3 相机配备 CS/C接口会有黑白跟彩色相机可供选择。

自IDS软件套装4.92开始即可支持该款相机。

相机系列 LE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX273
最大分辨率下的帧率 230 fps
分辨率(水平x垂直) 1448 x 1086
光学尺寸 4.996 mm x 3.747 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2.9英寸
分辨率 1.57 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計

功能

100%已经过质量检测
三年質保
德国制造
连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!