UI-3201SE

UI-3201SE

UI-3201SE
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 3006
    12.34 MPix
  • Sony IMX304
    1.1英寸 CMOS
  • 24.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

USB 3 Gen1 UI-3201SE工业相机使用 Sony IMX304 12.3MP 传感器,提供低价,帧率较低的方案,但维持相同的高画质输出: 高分辨率,超感光特性以及超高动态范围。技术含量无人能比。

UI-3001SE被广泛应用于交通监控,医疗或是测量技术。

安装C-mount镜头接口的UI-3201SE 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX304
最大分辨率下的帧率 24.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 3006
光学尺寸 14.159 mm x 10.371 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.34 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計

功能

100%已经过质量检测
三年質保
德国制造
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

CAD数据
圖紙規格
配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!