UI-3270LE

UI-3270LE

UI-3270LE
插图可能与原版不同
功能
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 57.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

UI-3270LE USB3.1 Gen 1 相机使用IMX265区域扫描传感器,展现了USB3.1 相机与完美的3MP传感器的结合。1/1.8"的全局快门CMOS传感器可以搭配广泛的镜头规格。在最高分辨率设定时此工业相机可以达到57fps(3.2 MP: 2056 x 1542 px),并且在高清时可以达到80fps。因此USB3.1 Gen1 相机适合应用在机器视觉以及医药工程的应用中。

UI-3270LE USB 3 相机配备 CS/C接口会有黑白跟彩色相机可供选择。

转接环 CS 转 C接口CS接口版本的相机附送一个C接口的转接环。用来加长5mm的后焦距离。这样就可以使用C接口的镜头。
相机系列 LE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX265
最大分辨率下的帧率 57.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2056 x 1542
光学尺寸 7.093 mm x 5.32 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.17 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計

功能

100%已经过质量检测
三年質保
德国制造
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。