USB 3 工业相机UI-3860CP 配备Sony IMX290 CMOS 1/3"卷帘快门传感器,分辨率有2.1MP(1936 x 1096 px, 高清 135fps)针对需求高画质高速拍摄的用户需求。BSI高感光传感器 Sony STARVIS 系列适合应用在成本考量比较大的案件应用上,特別是机械工程,机器视觉,量测,医药工程,或是显微镜。
UI-3860CP 使用1/3" 的Sony IMX290 传感器。对于需要在 USB3 相机上使用很多不同规格镜头的用户是个完美的选择。
| 相机系列 | CP |
|---|---|
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX290 |
| 最大分辨率下的帧率 | 135 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 已經停產 |
功能
100%已经过质量检测
三年質保
德国制造