UI-3864LE VU USB3.1 Gen 1相机搭载1/3" Sony IMX290 CMOS传感器,提供2.1MP(1936x1096px)的画素并且可以达到120fps。Sony STARVIS系列BSI卷帘快门传感器是我们产品系列中感光度最优秀的传感器,在超低光照时也能拍摄出高品质的影像。彩色传感器的色彩分离令人印象深刻。小巧紧凑的外观,USB3.1 Gen1 相机配备有USB Type-C连接口可以轻易地集成到视觉系统中。
适合用于有成本考量的物流,机器视觉,显微镜,以及生命科学的应用。
板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。
不带镜头接口的UI-3864LE VU相机有单色与彩色两个版本。
转接环 CS 转 C接口CS接口版本的相机附送一个C接口的转接环。用来加长5mm的后焦距离。这样就可以使用C接口的镜头。
| 相机系列 | LE |
|---|---|
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX290 |
| 最大分辨率下的帧率 | 135 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
功能
100%已经过质量检测
三年質保
德国制造