UI-3881LE

UI-3881LE

UI-3881LE
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

UI-3881LE USB 3单板相机搭载1/1.8" Sony STARVIS系列 IMX178卷帘快门CMOS传感器提供6.4MP超高分辨率(3088x2076px)并且在最高分辨率时可以达到60fps。CMOS单板相机非常适合用在显微镜,医药工程,天文学,以及测量学上。其拍摄速度以及高感光的特性对于智能交通以及其他低采光或是变动的环境光的条件应用上提供了一个对于成本考量的方案。同时提供可长达120秒的曝光时间。

其紧凑的外观尺寸以及单板的结构,USB 3相机配备了USB Type-C的连接规格,可以轻松的集成到嵌入式系通中。

板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

S接口的UI-3881LE 将会退出单色跟彩色版本。

相机系列 LE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX178
最大分辨率下的帧率 58.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MP
像素尺寸 2.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計

功能

100%已经过质量检测
三年質保
德国制造
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。