UI-3882SE

UI-3882SE

UI-3882SE
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

UI-3882SE USB 3工业相机搭载Sony IMX178 1/1.8英寸卷帘快门CMOS传感器,支持6.41 MP(3088 x 2076像素)的超高分辨率,适用于处理显微镜领域中的可视化任务。同时,对于智能交通监控(ITS)系统而言,它还是一款高性价比的选择。在我们的传感器系列中,Sony STARVIS系列BSI传感器拥有出色的感光度,即使在低光条件下也能提供优异的图像质量。

搭载Sony IMX178传感器的IDS USB 3工业相机在满分辨率模式下可实现高达58.0 fps的帧率。

UI-3882SE板级相机不带镜头接口,有彩色和黑白版本可供选择。

相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX178
最大分辨率下的帧率 58.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MP
像素尺寸 2.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計

功能

100%已经过质量检测
三年質保
德国制造
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。
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
CAD数据
圖紙規格
配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!